25 TCM CPPE CTL 6000.000 - Produto obsoleto

Prodotto 25 TCM CPPE CTL 6000.000 ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.

25 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case, misure metriche, 25 mm Diametro, Cromato, estremità non placcateRockwell C 60 Min.

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
Taglio a misura:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • I supporti per alberi semplificano il montaggio degli alberi 60 Case di Thomson. Gli utilizzatori delle trasmissioni 60 Case di Thomson dovrebbero prendere in esame l'uso di questi supporti per alberi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 25.0000
[ToleranceValues] 0 / -13 µm

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Nessuno
Materiale, albero Cromato, estremità non placcate
Finitura superficiale 0,25 Ra µm
Durezza Rockwell C 60 Min.
Lunghezza 6.000,0 mm / 236,2 in
Diametro 25 mm / 0,984 in
Peso 23,400 kg/m / 169,252 lbs/ft
Conicità 0,0020 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?